EPIC® H-D 25 estampés
Inserts multipôle pour contacts à sertir estampés
L’insert pour connecteurs rectangulaires à contacts estampés convient aux applications exigeant un nombre élevé de contacts telles que les systèmes de commande.
- pour production automatisée avec machine à sertir
- Convient pour le traitement avec contacts sur bobine
- Made in Europe
Avantages
- Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.
Applications
- Fabrication de machines et d'appareils
- Technique de commande
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
- ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
- ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Tension nominale (V)
- IEC: 250 V
UL: 250 V -
Tension de choc nominale
- 2,5 kV
Courant nominal (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Degré de pollution
- 3
-
Résistance de passage
- < 2 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté / doré
-
Nombre de contacts
- 25 + PE
-
Types de raccordement
- Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²
-
Cycle d'application mécanique
- 100
-
Certifications
- Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
- Homologué UL :
Numéro de dossier UL E75770 -
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.