EPIC® H-D 25 décolletés

Inserts multipôle pour contacts à sertir décolletés

L’insert de connecteur est idéal pour les applications exigeant un nombre de contacts élevé. On les rencontre, par exemple, dans la production de machines et d’appareils.

Pour des contacts usinés pour le traitement rapide avec un outil à sertir

Génie mécanique et industriel Encombrement Robuste

CE RU Testé VDE

Numéro d'article Description Type de contact Designation article Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
11283300
H-D 25 SCM mâle décolletés 1 - 25 5
11282300
H-D 25 BCM femelle décolletés 1 - 25 5

Avantages

  • Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Tension de choc nominale

  • 2,5 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts

  • 25 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Certifications

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.