EPIC® H-D 15 estampés

Inserts multipôle pour contacts à sertir estampés

L’insert H-D pour contacts estampés et décolletés sertis constitue l’option idéale et fiable pour l’utilisation dans des systèmes de commande.

  • pour production automatisée avec machine à sertir
  • Convient pour le traitement avec contacts sur bobine
  • Made in Europe

Encombrement Robuste

CE RU Testé VDE

Numéro d'article Description Type de contact Designation article Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
11255000
H-D 15 SCG mâle estampés 1 - 15 5
11256000
H-D 15 BCG femelle estampés 1 - 15 5

Avantages

  • Les inserts H-D sont destinés à des utilisations industrielles nécessitant un grand nombre de contacts.

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Technique de commande

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Tension de choc nominale

  • 2,5 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts

  • 15 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Certifications

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.