Terminaison Push-In EPIC® H-BE 10

Inserts standard éprouvés pour un montage facile

La série EPIC H-BE éprouvée peut être utilisée dans différentes applications à des tensions et ampérages élevés. Elle est très fiable, par exemple dans les constructions mécaniques.

  • La version Push-In - technologie de connexion sans outil, rapide et facile
  • Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
  • Insert multifonctions pour applications polyvalentes

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Temps d'assemblage Robuste Résistance aux intempéries

CE cRUus

Numéro d'article Description Type de contact Protection des bruns Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Terminaison Push-In H-BE 10
44423202
EPIC® H-BE 10 SP mâle oui 1 - 10 10
44423203
EPIC® H-BE 10 BP femelle oui 1 - 10 10

Avantages

  • Sécurité et gain de temps grâce à l'insertion facile des conducteurs avec embout dans l'insert Push-in
  • Dénudage facile et insertion des câbles en appuyant le bouton orange
  • Prise de contrôle de pointe de 2 mm pour tester les inserts Push-In
  • Applications ferroviaires
    - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4
  • Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie du plastique
  • Techniques scéniques
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC : 500 VUL : 600 VCSA : 600 V

Tension de choc nominale

  • 6 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 10 + PE

Types de raccordement

  • Terminaison Push-In : 0,14 - 2,5mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 10

Matériau

  • PA polyamide

Cycle d'application mécanique

  • 500

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.