EPIC® H-BE 16 à visser

Inserts standard éprouvés pour un montage facile

L’insert multifonctionnel avec raccord à vis convient à une vaste gamme d’applications. Il peut, par exemple, être utilisé dans l’industrie des matières plastiques.

  • Vis éprouvée pour installation facile
  • Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
  • Made in Germany

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Robuste Résistance aux intempéries

CE cRUus Testé VDE

Numéro d'article Description Type de contact Protection des bruns Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Raccord à vis H-BE 16
10194000
EPIC® H-BE 16 SS mâle oui 1 -16 5
10195000
EPIC® H-BE 16 BS femelle oui 1 -16 5
10194100
EPIC® H-BE 16 SS mâle - 1 -16 5
10195100
EPIC® H-BE 16 BS femelle - 1 -16 5

Avantages

  • Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la terminaison Push-In
  • Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Applications en armoire de distribution homologuées selon la norme UL, conformément à UL 508 / UL 2237

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie du plastique
  • Techniques scéniques
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC : 500 VUL : 600 VCSA : 600 V

Tension de choc nominale

  • 6 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 16 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à vis : 0,5 - 2,5 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 8

Matériau

  • PC, polycarbonate

Cycle d'application mécanique

  • 500

Certifications

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL : E75770 et E483837

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.