EPIC® H-BE 16 à sertir

Inserts standard éprouvés pour un montage facile

L’insert à raccord à sertir et 16 contacts est prévu pour être utilisé dans des connecteurs rectangulaires et convient, par exemple, aux systèmes d’éclairage et de sonorisation.

  • Pour une connexion de fils jusqu'à 4 mm²
  • Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
  • Également disponible en EPIC® H-BE 32

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Robuste Résistance aux intempéries

CE cRUus

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
10184002
EPIC® H-BE 16 SCM mâle 1 -16 5
10185002
EPIC® H-BE 16 BCM femelle 1 -16 5

Avantages

  • Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la terminaison Push-In
  • Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie du plastique
  • Techniques scéniques
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC : 500 VUL : 600 VCSA : 600 V

Tension de choc nominale

  • 6 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Résistance de passage

  • < 2 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté / doré

Nombre de contacts

  • 16 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 4,0 mm²

Matériau

  • PC, polycarbonate

Cycle d'application mécanique

  • 500

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.