EPIC® H-BE 10 système à lamelles

Inserts standard éprouvés pour un montage facile

L’insert multifonctionnel avec raccord à lamelle peut être utilisé avec des tensions et des ampérages supérieurs. Il est très fiable.

  • Insert multifonctions pour applications polyvalentes
  • Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Temps d'assemblage Robuste Résistance aux intempéries

CE CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Protection des bruns Nombre de contacts opérationnels Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Raccord à lame de pression H-BE 10
10400100
EPIC® H-BE 10 SF mâle oui 1 - 10 10
10401100
EPIC® H-BE 10 BF femelle oui 1 - 10 10

Avantages

  • Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la terminaison Push-In
  • Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Techniques scéniques
  • Industrie du plastique

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • IEC : 500 VUL : 600 VCSA : 600 V

Tension de choc nominale

  • 6 kV

Courant nominal (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-2

Résistance de passage

  • 1,5 - 4 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Nombre de contacts

  • 10 + PE

Types de raccordement

  • Raccordement à lames de pression : 0,5 - 2,5 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 7

Matériau

  • PC, polycarbonate

Cycle d'application mécanique

  • 100

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.