EPIC® H-BE 10 à visser
Inserts standard éprouvés pour un montage facile
L’insert avec raccord à vis convient à une vaste gamme d’applications, par exemple dans les systèmes d’éclairage et de sonorisation.
- Vis éprouvée pour installation facile
- Version à visser, à sertir, à lame de pression et Push-In - facile à combiner
Avantages
- Inserts standards pour visser, pour sertir, pour lames de pression et pour la terminaison Push-In
- Les inserts de la série EPIC® H-BE sont reconnus pour leur utilisation à des tensions et des courants élevés ainsi que pour leur grande fiabilité.
- Applications ferroviaires
- Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4 - Applications en armoire de distribution homologuées selon la norme UL, conformément à UL 508 / UL 2237
Applications
- Ingénierie mécanique
- Industrie du plastique
- Techniques scéniques
- Applications ferroviaires / construction automobile
Classification ETIM 5
- ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
- ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
- ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels
-
Tension nominale (V)
- IECÂ : 500 VULÂ : 600 VCSAÂ : 600 V
-
Tension de choc nominale
- 6 kV
Courant nominal (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Degré de pollution
- 3
-
Inflammabilité
- UL94 V-0
-
Résistance de passage
- < 2 mOhm
Contacts
- Alliage cuivre, argenté
-
Nombre de contacts
- 10 + PE
-
Types de raccordement
- Raccord à vis : 0,5 - 2,5 mm²
-
Longueur de dénudage (mm)
- 8
Matériau
- PC, polycarbonate
-
Cycle d'application mécanique
- 500
-
Certifications
Plage de température
- -40°C à + 110°C, pointe +125°C
-
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.