EPIC® MH Gigabit Modul

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® MH Gigabit Modul

  • Système de connecteur modulaire, compatible avec le standard du marché
  • Module Gigabit pour un débit de données Ethernet jus qu’a 10GBit/s, Cat. 7

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne

PROFINET

Numéro d'article Description Type de contact Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
EPIC® MH Gigabit Kit
44423291
EPIC® MHS Gigabit Kit small mâle 1 1
44423292
EPIC® MHB Gigabit Kit small femelle 1 1
44423326
EPIC® MHS Gigabit Kit medium mâle 1 1
44423327
EPIC® MHB Gigabit Kit medium femelle 1 1
Corps isolant EPIC®MH Gigabit
44423276
EPIC® MHS Gigabit mâle 1 10
44423277
EPIC® MHB Gigabit femelle 1 10
Corps de contact en métal EPIC®MH Gigabit
44423278
EPIC® MHS Gigabit PIN mâle - 10
44423279
EPIC® MHS Gigabit PIN + GND mâle - 10
44423280
EPIC® MHB Gigabit PIN femelle - 10
44423281
EPIC® MHB Gigabit PIN + GND femelle - 10
Serre-câble EPIC®MH Gigabit
44423282
EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm - - 10
44423283
EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm - - 10
44423284
EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm - - 10

Avantages

  • Module gigabit, entièrement blindé, 4 paires de conducteurs, en combinaison avec des câbles en Cu de cat. 7, un taux de transmission jusqu’à 10 Gbit/s max. est atteint (selon IEEE 802.3an)
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Applications ferroviaires
    - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4

Applications

  • Machines industrielles et ingénierie industrielle
  • Applications Industrie 4.0
  • Industrie robotique
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire

Tension nominale (V)

  • 50

Tension de choc nominale

  • 0,8 kV

Courant nominal (A)

  • 5

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Nombre de contacts

  • 8

Matériau

  • PA polyamide
  • Zinc moulé sous pression

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.