EPIC® MH D-SUB

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® MH D-SUB

  • Système de connecteur modulaire, compatible avec le standard du marché
  • Insert D-SUB avec 9 ou 15 contacts

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
EPIC® MH D-SUB 9 pôles
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM mâle - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM femelle - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 pôles
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM mâle - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM femelle - 1 10

Avantages

  • Module D-Sub blindé pour transmission de signaux et de données
  • Contacts commander séparément

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Pour les centrales à énergie renouvelable, par ex. installations éoliennes
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Tension nominale (V)

  • 250 V

Tension de choc nominale

  • 0,8 kV

Courant nominal (A)

  • 3

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Nombre de contacts

  • 9
  • 15

Matériau

  • PA

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -40°C à +85°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.