EPIC® MH BUS

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Système de connecteurs modulaires, s’emboîtent sur les standards du marché
  • Module blindé pour la transmission de données et des signaux - Utilisable pour Ethernet Cat. 5e

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne

cRUus PROFINET

Numéro d'article Description Type de contact Nombre de contacts opérationnels Emplacements Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus mâle 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus femelle 2 2 10

Avantages

  • Module blindé pour la transmission de données et des signaux - Utilisable pour Ethernet Cat. 5e
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché
  • Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Applications ferroviaires
    - Protection anti-incendie dans les véhicules ferroviaires : Test conforme EN 45545-2. Ensembles d'exigences R22 et R23. Niveau de risque HL1, HL2 et HL4

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 50

Tension de choc nominale

  • 0,8 kV

Courant nominal (A)

  • 10

Degré de pollution

  • 3

Inflammabilité

  • UL94 V-0

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,14 - 2,5 mm²

Matériau

  • PA

Cycle d'application mécanique

  • 500

Certifications

  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.