Contacts décolletés EPIC® H-Q 4mm

Contacts EPIC® H-Q 4 mm pour gamme rectangulaire H-Q

Numéro d'article Description Type de contact Section (mm²) Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
44420512
EPIC® H-Q 4.0mm decolletés mâle 1,5 Ag 8,0 25
44420513
EPIC® H-Q 4.0mm decolletés mâle 2,5 Ag 8,0 25
44420515
EPIC® H-Q 4.0mm decolletés mâle 6 Ag 8,0 25
44420517 EPIC® H-Q 4.0mm decolletés femelle 2,5 Ag 8,0 25
44420518 EPIC® H-Q 4.0mm decolletés femelle 4 Ag 8,0 25
44420519 EPIC® H-Q 4.0mm decolletés femelle 6 Ag 8,0 25

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.