Outil de démontage

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Numéro d'article Description Inserts Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
11171000
Outil de démontage - Pour contacts : MC 2,5 décolletés 1
11161000
Outil de démontage Outil de démontage LS1 pour contacts 1 mm Pour contacts :
H-D 1,6 décolletés, H-D 1,6 estampés
1
11182500
Outil de démontage Outil de démontage LS1 pour contacts 2 mm Pour contacts :
H-BE 2.5 décolletés
1
11171100
Outil de démontage - Pour contacts : MC 3,6 décolletés 1
11160000
Outil de démontage - Pour contacts : MC 2,5 estampés 1
11132500
Outil de démontage - Pour contact de bande : D-Sub 1,0 estampés 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.