Outil à sertir pour contacts individuels

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Numéro d'article Description Inserts Version Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Outils
11147000
Pince à sertir Sans mâchoire de pression ni insert centreur Dans un coffret à outils 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.