EPIC® SIGNAL D-SUB Contacts

EPIC® SIGNAL DSUB contacts for M23 DSUB inserts, MC 20 module, MH Gigabit module

Made in Germany

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Robuste Tension

Numéro d'article Description Version Version Type de contact PL_DYN_LEITERQUERSCHNITT Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423357
D-SUB 1,0 machined - 1 mm mâle à sertir 0,25-1,0 mm² mâle 0.25 - 1.0 Au 6 100
44423356
D-SUB 1,0 machined - 1 mm femelle à sertir 0,25-1,0 mm² femelle 0.25 - 1.0 Au 6 100

Types de raccordement

  • Crimp termination: 0,25mm² ... 1,0mm²

Matériau

  • Laiton dorée CuZn / Au

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.