EPIC® MC Contacts Coax

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Le conducteur interne et les collets externes du câble coaxial sont reliés au contact par brasage.

  • Choix entre contacts 50 et 75 ohms
  • Tous les contacts sont plaqués or haute qualité

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Surface Pour type de conducteur Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Raccord à souder
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU mâle Au RG 58 CU 10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU femelle Au RG 58 CU 10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU mâle Au RG 180 BU 10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU femelle Au RG 180 BU 10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU mâle Au RG 187 AU 10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU femelle Au RG 187 AU 10
Raccordement à souder / à sertir
11214200
MC SLEM COAX MALE mâle Au RG 58 1
11219200
MC BLEM KOAX KONTAKTBUCHSE femelle Au RG 58 1

Particularités

  • Raccordement à souder : le conducteur intérieur et le blindage du câble coax sont soudés

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.