EPIC® MC 2.5 contacts estampés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Les contacts estampés pour sections conducteur de 0,5 à 2,5 mm² sont disponibles sous forme de contacts femelles et mâles.

  • contacts plaqués argent et passivés
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
11201000
MC 2.5 estampé mâle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11205000
MC 2.5 estampé femelle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11202000
MC 2.5 estampé mâle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11206000
MC 2.5 estampé femelle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.