EPIC® MC 2.5 contacts estampés en bobine

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

The stamped contacts are coiled up in reels of 100 or 200 pieces for use with conductor cross-sections from 0.5 to 1.5 mm² and 1.5 to 2.5 mm².

  • contacts plaqués argent et passivés
  • for very fast crimping with Hand crimping tool for contacts on reel
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Surface Longueur de dénudage (mm) Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
11208000
MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI mâle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 200 contacts 1
11209000
MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI femelle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 200 contacts 1
11208500
MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI mâle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 100 contacts 1
11209500
MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI femelle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 100 contacts 1

Particularités

  • Stamped crimping contact silver plated on small reel
  • use Hand crimping tool 11147005 for cross section from 0.5 to 1.5mm²
    use Hand crimping tool 11147006 for cross section from 1.5 to 2.5mm²

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.