EPIC® MC 2.5 contacts décolletés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Les contacts décolletés pour sections conducteur de 0,5 à 4 mm² sont disponibles sous forme de contacts femelles et mâles.

contacts plaqués argent et passivés

CSA RU

Numéro d'article Description Version Section conducteur en mm² Indice de section Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
1121300C
MC 2.5 décolleté mâle 0.5 - Ag 7,8 100
1121800C
MC 2.5 décolleté femelle 0.5 - Ag 7,8 100
1121310C
MC 2.5 décolleté mâle 1 1 Ag 7,8 100
1121810C
MC 2.5 décolleté femelle 1 1 Ag 7,8 100
1121320C
MC 2.5 décolleté mâle 1.5 2 Ag 7,8 100
1121820C
MC 2.5 décolleté femelle 1.5 2 Ag 7,8 100
1121330C
MC 2.5 décolleté mâle 2.5 3 Ag 7,8 100
1121830C
MC 2.5 décolleté femelle 2.5 3 Ag 7,8 100
1121340C
MC 2.5 décolleté mâle 4 - Ag 7,8 100
1121840C
MC 2.5 décolleté femelle 4 - Ag 7,8 100

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.