EPIC® M-D 1.0 contacts estampés Sub-D en bobine

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

  • Contacts plaqués or en 2 niveaux de qualité
  • pour production automatisée avec machine à sertir
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Surface Longueur de dénudage (mm) Remarques Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) mâle 0.08 - 0.22 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) femelle 0.08 - 0.22 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) mâle 0.08 - 0.22 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) femelle 0.08 - 0.22 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) mâle 0.22 - 0.56 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) femelle 0.22 - 0.56 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) mâle 0.22 - 0.56 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) femelle 0.22 - 0.56 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 bobine (VPE) = 500 contacts 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.