EPIC® H-D 1.6 contacts estampés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

La manipulation des contacts H-D 1.6 estampés avec un outil de desserrage, une pince à sertir ou un localisateur est très simple.

  • Choix de contacts plaqués or ou argent de grande qualité
  • 2 zones de sertissage fil et sertissage d'isolation

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
11241100
H-D 1.6 estampé mâle 0.14 - 0.5 Ag 2,5 + 0,5 100
11231100
H-D 1.6 estampé femelle 0.14 - 0.5 Ag 2,5 + 0,5 100
11221000
H-D 1.6 estampé mâle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11236100
H-D 1.6 estampé femelle 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11223500
H-D 1.6 estampé mâle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11228500
H-D 1.6 estampé femelle 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11243100
H-D 1.6 estampé mâle 0.14 - 0.5 Au 2,5 + 0,5 100
11233100
H-D 1.6 estampé femelle 0.14 - 0.5 Au 2,5 + 0,5 100
11221300
H-D 1.6 estampé mâle 0.5 - 1.5 Au 3,5 + 0,5 100
11238100
H-D 1.6 estampé femelle 0.5 - 1.5 Au 3,5 + 0,5 100

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.