EPIC® H-D 1.6 contacts décolletés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Machined EPIC H-D contacts are suitable for industrial data and signal transmission. Silver or gold plating guarantee reliable contacting.

  • High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm
  • Choice of silver or gold plating

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Cross-section identification Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
13162000
H-D 1.6 décolleté mâle 0.14 - 0.37 1 Ag 8,0 100
13163000
H-D 1.6 décolleté femelle 0.14 - 0.37 1 Ag 8,0 100
13162100
H-D 1.6 décolleté mâle 0.5 2 Ag 8,0 100
13163100
H-D 1.6 décolleté femelle 0.5 2 Ag 8,0 100
13162200
H-D 1.6 décolleté mâle 0.75 - 1 3 Ag 8,0 100
13163200
H-D 1.6 décolleté femelle 0.75 - 1 3 Ag 8,0 100
13162300
H-D 1.6 décolleté mâle 1.5 4 Ag 8,0 100
13163300
H-D 1.6 décolleté femelle 1.5 4 Ag 8,0 100
13162400
H-D 1.6 décolleté mâle 2.5 5 Ag 5,8 100
13163400
H-D 1.6 décolleté femelle 2.5 5 Ag 5,8 100
13162500
H-D 1.6 décolleté mâle 0.14 - 0.37 1 Au 8,0 100
13163500
H-D 1.6 décolleté femelle 0.14 - 0.37 1 Au 8,0 100
13162600
H-D 1.6 décolleté mâle 0.5 2 Au 8,0 100
13163600
H-D 1.6 décolleté femelle 0.5 2 Au 8,0 100
13162700
H-D 1.6 décolleté mâle 0.75 - 1 3 Au 8,0 100
13163700
H-D 1.6 décolleté femelle 0.75 - 1 3 Au 8,0 100
13162800
H-D 1.6 décolleté mâle 1.5 4 Au 8,0 100
13163800
H-D 1.6 décolleté femelle 1.5 4 Au 8,0 100
13162900
H-D 1.6 décolleté mâle 2.5 5 Au 5,8 100
13163900
H-D 1.6 décolleté femelle 2.5 5 Au 5,8 100

Particularités

  • High quality contacts for data and signal transmission with 1.6mm
  • Choice of silver or gold plating
  • Connection cross sections from 0.14mm² to 2.5mm² available for combined data and power transmission
  • With the appropriate tools, good contacting is created quickly and easily

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.