EPIC® H-BE 2,5 contacts décolletés

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Les contacts décolletés pour connecteurs rectangulaires sont disponibles sous forme de contacts femelles ou mâles de différentes sections.

Choix de contacts plaqués or ou argent de grande qualité

CSA RU

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur en mm² Indice de section Surface Longueur de dénudage (mm) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
11190000
H-BE 2.5 décolleté mâle 0.5 - Ag 7,4 100
11195000
H-BE 2.5 décolleté femelle 0.5 - Ag 7,4 100
11190100
H-BE 2.5 décolleté mâle 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11195100
H-BE 2.5 décolleté femelle 0.75 - 1 1 Ag 7,4 100
11190200
H-BE 2.5 décolleté mâle 1.5 2 Ag 7,4 100
11195200
H-BE 2.5 décolleté femelle 1.5 2 Ag 7,4 100
11190300
H-BE 2.5 décolleté mâle 2.5 3 Ag 7,4 100
11195300
H-BE 2.5 décolleté femelle 2.5 3 Ag 7,4 100
11190400
H-BE 2.5 décolleté mâle 4 - Ag 7,4 100
11195400
H-BE 2.5 décolleté femelle 4 - Ag 7,4 100
Contacts
11190301
H-BE 2.5 décolleté mâle 0.14 - 0.37 2 Au 7,4 100
11190302
H-BE 2.5 décolleté femelle 0.14 - 0.37 2 Au 7,4 100
11192000
H-BE 2.5 décolleté mâle 0.5 - Au 7,4 100
11197000
H-BE 2.5 décolleté femelle 0.5 - Au 7,4 100
11192100
H-BE 2.5 décolleté mâle 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11197100
H-BE 2.5 décolleté femelle 0.75 - 1 1 Au 7,4 100
11192200
H-BE 2.5 décolleté mâle 1.5 2 Au 7,4 100
11197200
H-BE 2.5 décolleté femelle 1.5 2 Au 7,4 100
11192300 H-BE 2.5 décolleté Stift 2.5 3 Au 7,4 100
11197300 H-BE 2.5 décolleté femelle 2.5 3 Au 7,4 100

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.