Contacts décolletés EPIC®MC 3.6 16mm2

Pour les inserts et les modules des connecteurs rectangulaires EPIC®

Les contacts décolletés pour une section conducteur de 16 mm² sont disponibles par unités de conditionnement de 20 unités. Il est conseillé de commander également des mâchoires à sertir.

  • Contact à sertir pour modules de puissance
  • contacts plaqués argent et passivés
Numéro d'article Description Inserts Version Section (mm²) Surface Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts
44424014
EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6 Contacts à sertir pour modules HC2 mâle 16 Ag 20
44424015
EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6 Contacts à sertir pour modules HC2 femelle 16 Ag 20
Cosse à bague pour protection de la terre
44424029
EPIC® KB 16-4R Cosse à bague destinée à raccorder un conducteur de protection de 16 mm² au cadre du module Cosse à bague 16 - 10
Mâchoires à sertir pour contacts de modules HC2
11147111 EPIC® TOOL DIE D=3.6/16 mm² Mâchoires à sertir - 16 - 1

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage

Résistance de passage

  • < 1 mOhm

Contacts

  • Alliage cuivre, argenté

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.