EPIC® MH Outils pour contacts 4,0 mm

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

.

Outils à sertir pour le montage en toute sécurité des contacts EPIC® MH de 4mm de diamètre

Numéro d'article Description Section conducteur AWG Remarques Unité de base Prix de base
11147101 Mâchoires à sertir 4.0 - 10.0 Pour contacts : MH 4,0 mm
44423268 Outil de démontage - -

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000168
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Cosses de câble pour outil à sertir, manchons d'extrémité de câble, connexion de blindage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000168
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil à sertir Cosse/Connecteur, Raccord pré-isolé, Connecteur de blindage