EPIC® MH 1,0 mm contacts poinçonnés

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® MH 1,0 mm contacts poinçonnés

Contacts dorés estampés avec diamètre 1.0mm pour inserts D-Sub

Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur AWG Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 mâle 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 femelle 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 mâle 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 femelle 24.0 - 20.0 100

Avantages

  • Contacts dorés estampés avec diamètre 1.0mm pour inserts D-Sub
  • Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert

Applications

  • Génie mécanique et industriel
  • Industrie robotique
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Types de raccordement

  • Raccord à sertir

Longueur de dénudage (mm)

  • 3 ± 0.5

Matériau

  • Laiton dorée CuZn / Au

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.