EPIC® MH 1,0 mm contacts décolletés

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Contacts décolletés dorés avec diamètre 1.0mm pour module EPIC® MH Gigabit
  • Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert
Numéro d'article Description Type de contact Section conducteur AWG Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 mâle 28.0 - 24.0 100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 femelle 28.0 - 24.0 100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 mâle 26.0 - 22.0 100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0 femelle 26.0 - 22.0 100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 mâle 24.0 - 20.0 100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0 femelle 24.0 - 20.0 100

Avantages

  • Contacts décolletés dorés avec diamètre 1.0mm pour module EPIC® MH Gigabit
  • Contacts plaqués or pour faible résistance de transfert

Applications

  • Génie mécanique et industriel
  • Industrie robotique
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Longueur de dénudage (mm)

  • 4,2 ± 0,5 mm

Matériau

  • Laiton dorée CuZn / Au

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.