Contacts EPIC® MH PE 10,0 mm

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Contacts de sertissage du conducteur de protection (PE) pour sections extrêmement élevées
  • Système de connecteur modulaire, compatible avec le standard du marché
Numéro d'article Description Type de contact Section de raccordement (mm²) PL_VERPACKUNGSEINHEIT1 Unité de base Prix de base
Contacts de conducteur de protection EPIC® MH 10,0 mm
44423344
EPIC® MH PE SCEM AG 25sqmm D=10.0 mâle 25 1
44423345
EPIC® MH PE BCEM AG 25sqmm D=10.0 femelle 25 1
44423346
EPIC® MH PE SCEM AG 35sqmm D=10.0 mâle 35 1
44423347
EPIC® MH PE BCEM AG 35sqmm D=10.0 femelle 35 1
44423348
EPIC® MH PE SCEM AG 50sqmm D=10.0 mâle 50 1
44423349
EPIC® MH PE BCEM AG 50sqmm D=10.0 femelle 50 1
44423350
EPIC® MH PE SCEM AG 70sqmm D=10.0 mâle 70 1
44423351
EPIC® MH PE BCEM AG 70sqmm D=10.0 femelle 70 1
44423352
EPIC® MH PE SCEM AG 95sqmm D=10.0 mâle 95 1
44423353
EPIC® MH PE BCEM AG 95sqmm D=10.0 femelle 95 1

Avantages

  • Sertissage avec la série D 22 et HD 13 de Klauke
  • Section de raccordement : 25, 35, 50, 70 et 95 mm²

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Énergie renouvelable
  • Équipement de test
  • Ingénierie industrielle
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 25 mm²... 95 mm²
  • Fil multibrin de 4 mm² pour raccordement du PE au cadre du module

Longueur de dénudage (mm)

  • 20

Matériau

  • Laiton argenté

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.