Contacts EPIC® MH 10,0 mm

Le montage mixte assure une grande flexibilité. Pour les applications dans la construction de machines et d'installations, pour imprimantes et technologie slide-in

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Contacts à sertir pour grosses sections et courants élevés
  • Système de connecteur modulaire, compatible avec le standard du marché

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne Conçu pour une utilisation en extérieur Robuste Tension

Numéro d'article Description Type de contact Section de raccordement (mm²) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts de travail EPIC® MH 10,0 mm
44423330
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=10.0 mâle 25 10
44423331
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=10.0 femelle 25 10
44423332
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=10.0 mâle 35 10
44423333
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=10.0 femelle 35 10
44423334
EPIC® MH SCEM AG 50sqmm D=10.0 mâle 50 10
44423335
EPIC® MH BCEM AG 50sqmm D=10.0 femelle 50 10
44423336
EPIC® MH SCEM AG 70sqmm D=10.0 mâle 70 10
44423337
EPIC® MH BCEM AG 70sqmm D=10.0 femelle 70 10
44423338
EPIC® MH SCEM AG 95sqmm D=10.0 mâle 95 10
44423339
EPIC® MH BCEM AG 95sqmm D=10.0 femelle 95 10

Avantages

  • Contacts mâles et femelles à surface argentée
  • Sertissage avec la série D 22 et HD 13 de Klauke
  • Section de raccordement : 25, 35, 50, 70 et 95 mm²

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Énergie renouvelable
  • Équipement de test
  • Ingénierie industrielle
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 25 mm²... 95 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 23

Matériau

  • Laiton argenté

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.