Contacts EPIC® H-Q 8,0 mm

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

Système de connecteurs modulaires, s’emboîtent sur les standards du marché

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne Non-propagateur de la flamme Tension

Numéro d'article Description Type de contact Section de raccordement (mm²) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Contacts EPIC® MH D=8,0
44423242
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 mâle 10 10
44423246
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 femelle 10 10
44423243
EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 mâle 16 10
44423247
EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 femelle 16 10
44423244
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 mâle 25 10
44423248
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 femelle 25 10
44423245
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 mâle 35 10
44423249
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 femelle 35 10

Avantages

  • Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Résistance de passage

  • < 5 mOhm

Types de raccordement

  • Terminaison à sertir : 10 mm²... 35 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 18

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.