Contacts EPIC® H-Q 4,0 mm

Très flexible grâce à la possibilité d'utiliser toute combinaison d'inserts en un seul connecteur

Système de connecteurs modulaires, s’emboîtent sur les standards du marché

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Ferroviaire Energie éolienne Robuste

Numéro d'article Description Type de contact Section de raccordement (mm²) Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423250
EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0 mâle 1,5 100
44423255
EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0 femelle 1,5 100
44423251
EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0 mâle 2,5 100
44423256
EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0 femelle 2,5 100
44423252
EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0 mâle 4 100
44423257
EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0 femelle 4 100
44423253
EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0 mâle 6 100
44423258
EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0 femelle 6 100
44423254
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0 mâle 10 100
44423259
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0 femelle 10 100

Avantages

  • Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations
  • Le système EPIC® MH est compatible avec le standard du marché

Applications

  • Ingénierie mécanique
  • Industrie robotique
  • Ingénierie industrielle
  • Énergie renouvelable
  • Applications ferroviaires / construction automobile

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000796
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000796
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Contact pour connecteurs industriels

Résistance de passage

  • < 5 mOhm

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 1,5 - 10 mm²

Longueur de dénudage (mm)

  • 10

Cycle d'application mécanique

  • 500

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.