Boîtier en plastique EPIC® H-Q

Boîtier de capot plastique EPIC® H-Q pour gamme de connecteurs rectangulaires H-Q

Résistance à la corrosion Faible poids Décharge de traction optimale

Numéro d'article Description M Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Boîtiers H-Q – capots (entrée de câble droite)
44420530 H-Q TG V16P V16P 1
Couvercle de boîtier H-Q (côté entrée de câble)
44420531 H-Q TS V16P V16P 1

Avantages

  • Boîtier en plastique ou en métal. Pour la puissance dans les espaces réduits
  • Collet pour presse-étoupe intégré, utilisation avec des presse-étoupes H-Q spéciaux
  • Avec le presse-étoupe métalique CEM en option

Applications

  • Boîtiers en plastique pour applications standard
  • Boîtiers en métal pour exigences environnementales accrues

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000437
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Matériau

  • Boîtier : thermoplastique, gris
    Étrier : métallique

Indice de protection

  • IP 66

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.