e-Shop

EPIC® H-B 24 AG-ZR

Boîtier style H-B. Le standard de l'industrie.

Boitier universelle, robuste H-B 24

Composants d'automatisation complémentaires de Lapp Génie mécanique et industriel Résistance mécanique Robuste Étanche à l'eau

CE cRUus Testé VDE

Numéro d'article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Boîtier H-B : embase encastrée (ergots pour étrier central)
70134000
H-B 24 AG-ZR 5

Avantages

  • Fixation fiable à 4 vis
  • Cols coulés pour un assemblage facile du presse-étoupe

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Techniques scéniques
  • Industrie du plastique

Particularités

  • H-A case: Wall base
  • Ergot pour levier central
  • Inclus : joint plat

Matériau

  • Boîtier : Alliage en aluminium recouvert par pulvérisation, gris
    Levier : Acier zingué
    Joint : NBR

Indice de protection

  • IP 65 (verrouillé)

Testé VDE

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.