EPIC® H-A 3 AGSV ouverture inférieure

Boîtier métallique et plastique au design innovant

Le boîtier robuste de base avec face inférieure ouverte et 2 entrées de câbles peut être utilisé dans des systèmes de commande ou applications diverses dans des espaces restreints.

  • Boîtier en plastique léger et résistant aux produits chimiques
  • Indice de protection UL50E testé

Étanche à l'eau Robuste Résistance mécanique Génie mécanique et industriel

cRUus VDE audited

Numéro d'article Description M Matériau Couleur Unité de base Prix de base
Boîtier H-A : embase en saillie (avec ouverture inférieure)
19517200
H-A 3 MAgsv M20 20 Zinc moulé par injection gris
19515200
H-A 3 Agsv M20 20 Thermoplastique gris

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000437
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Matériau

  • Boîtier :
    Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation, gris
    Levier : Acier zingué
    Joint : NBR
  • Boîtier : thermoplastique gris, noir
    Levier : Acier zingué
    Joint : NBR

Indice de protection

  • IP 65 (verrouillé)
  • NEMA 250, UL50E : 12, 4 (verrouillé)

Testé VDE

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no : B437
  • Homologué UL :
    Numéro de dossier UL E75770

Plage de température

  • -40°C à + 110°C, pointe +125°C

Avantages

  • Boîtier en plastique ou en métal. Pour la puissance dans les espaces réduits

Applications

  • Fabrication de machines et d'appareils
  • Technique de commande
  • Laboratoire électronique

Particularités

  • Embase en saillie
  • 1 étrier
  • 2 sorties de câble
  • Type de boîtier : avec ouverture inférieure
  • Inclus : joint plat