EPIC® Vis de fixation

Les vis de fixation peuvent être utilisées pour assurer la connexion des inserts avec les boîtiers H-A 3.

Numéro d'article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Vis de fixation
44423017
Vis avec joint pour EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 10
44423041 Vis en acier inox avec joint torique pour EPIC ULTRA H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5 10
44423018
Vis EPIC® STA 10

Applications

  • Accessoires utiles pour une utilisation efficace des connecteurs rectangulaires EPIC®

Particularités

  • Pièce de rechange pour la fixation des inserts dans les boîtiers H-A 3

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000437
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.