EPIC® Joints plats pour boîtiers H-A et H-B

Le joint d’étanchéité est la pièce de rechange primordiale des inserts intégrés des types H-A et H-B.

Numéro d'article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Joint plat pour boîtier en saillie H-A
10607100
Joint plat pour boîtier en saillie H-A 3 10
10607200
Joint plat pour boîtier en saillie H-A 10 10
10607300
Joint plat pour boîtier en saillie H-A 16 10
10607600
Joint plat pour boîtier en saillie H-A 32 10
Joint plat pour boîtier en saillie H-B
10051000
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 6 10
10051200
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 10 10
10051400
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 16 10
10051600
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 24 10
10052000
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 32 / H-A 48 10
10052200
Joint plat pour boîtier en saillie H-B 48 10

Applications

  • Accessoires utiles pour une utilisation efficace des connecteurs rectangulaires EPIC®

Particularités

  • Joints plats de rechange pour boîtiers en saillie

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000437
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Boîtier pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.