EPIC® Eléments de codage

L'élément de codage peut remplacer un ou plusieurs ergots de fixation dans les connecteurs rectangulaires.

Numéro d'article Description Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Broche de codage EPIC® H-A 3/4
10451400
Broche de codage EPIC® H-A 3/4 50
Vis de codage
10019000
Broche clé EPIC® 50
Broche de guidage, fiche de guidage
11281000
Fiche de guidage EPIC® 50
11280000
Broche de guidage EPIC® 50
Broche de codage EPIC® H-Q 12
44424052 Broche clé EPIC® H-Q 12 20

Applications

  • Accessoires utiles pour une utilisation efficace des connecteurs rectangulaires EPIC®

Particularités

  • Dans les inserts avec connecteurs coudés, le broche clé remplace une ou plusieurs vis de fixation. Ceci permet un raccordement simple du codage de connecteur
  • Lors de l’insertion du connecteur rectangulaire, les vis de fixation sont remplacées d’un côté par la douille de guidage et de l’autre par la broche de guidage. Cela permet de bénéficier de nombreuses possibilités de codage. Le connecteur est ainsi extrêmement facile à insérer et ne se coince pas
  • Avec ces embouts, la fiche de codage H-A 3 / H-A 4 est enfoncée dans un contact femelle. La broche de contact correspondante est enlevée. Le contact électrique est ainsi éliminé.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Codage pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002311
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Codage de connecteur industriel

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.