EPIC® Couvercles de protection H-A

Le couvercle de protection en thermoplastique convient aux boîtiers H-A 10, H-A 16, H-A 32 et H-A 48.

Résistance mécanique Fiabilité Étanche à l'eau

Numéro d'article Description Version Ergots Cordon de sécurité Serrage Matériau Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Pour embase encastrée ou en saillie et capot prolongateur H-A 10-32 avec ergots pour levier de verrouillage
10457700
H-A 10 KDB pour boîtier H-A 10 2 - - Plastique 5
10469700
H-A 16 KDB pour boîtier H-A 16 2 - - Plastique 5
10481700
H-A 32 KDB pour boîtier H-A 32 4 - - Plastique 5
10457500
H-A 10 KDBF pour boîtier H-A 10 2 avec cosse - Plastique 5
10469500
H-A 16 KDBF pour boîtier H-A 16 2 avec cosse - Plastique 5
10481500
H-A 32 KDBF pour boîtier H-A 32 4 avec cosse - Plastique 10
Avec levier pour capots H-A 10-32
10457800
H-A 10 KDT pour capot H-A 10 - - 2 agrafes à clips Plastique 5
10469800
H-A 16 KDT pour capot H-A 16 - - 2 agrafes à clips Plastique 5
10481800
H-A 32 KDT pour capot H-A 32 - - 4 agrafes à clips Plastique 5
10457600
H-A 10 KDTF pour capot H-A 10 - avec oeillet 2 agrafes à clips Plastique 5
10469600
H-A 16 KDTF pour capot H-A 16 - avec oeillet 2 agrafes à clips Plastique 5
10481600
H-A 32 KDT pour capot H-A 32 - avec oeillet 4 agrafes à clips Plastique 10

Particularités

  • Cordon de sécurité avec cosse pour la fixation à vis sur embase encastrée ou mur
  • Cordon de retenue avec boucle variable pour fixation sur le câble
  • Couvercle de protection plastique pour les boîtiers H-A 10, H-A 16, H-A 32, H-A 48

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC002314
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bouchon pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002314
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Embout de protection pour connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.