Caches EPIC®

Les plaques de recouvrement servent à masquer les orifices pratiqués dans les panneaux pour le boîtier intégré de type H-B.

Numéro d'article Description Version Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Couvercles pour boîtier H-A et H-B
71180200
H-A 3 pour boîtier H-A 3 avec embase encastrée 10
10018920
H-B 6 pour embase en saillie H-B 6 10
10018921
H-B 10 pour embase en saillie H-B 10 10
10018922
H-B 16 pour embase en saillie H-B 16 10
10018923
H-B 24 pour embase en saillie H-B 24 10

Particularités

  • Pour le recouvrement de découpes de montage, pour des boîtiers d'embase encastrée de type H-A et H-B

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
  • ETIM 5.0 Class-Description : plaque d’adaptation pour les connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002309
  • ETIM 6.0 Classe-Description : plaque d’adaptation pour les connecteurs industriels

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.