Inserts 6 pôles EPIC® SIGNAL M23

Inserts pour connecteurs circulaires M23

Inserts 6 pôles EPIC® SIGNAL M23 pour gamme de connecteurs circulaires M23

Génie mécanique et industriel Energie éolienne Bonne résistance chimique Résistance mécanique Temps d'assemblage Robuste Différentes homologations

CE VDE cRUus EAC

Numéro d'article Description Inserts Contacts inclus Disposition des pôles Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Inserts 6 pôles, Partie P = rotation à gauche (Vue de l'insertion dans le sens antihoraire)
73002760
P-Part Sans contact - 6 5
73002761
P-Part Sans contact - 6 20
73002762
P-Part + contacts mâles à souder 6 6 5
73002763
P-Part + contacts mâles à souder 6 6 20
73002764
P-Part + contacts femelles à souder 6 6 5
73002765
P-Part + contacts femelles à souder 6 6 20
Inserts 6 pôles, Partie E = rotation à droite (Vue de l'insertion dans le sens horaire)
73002766
Partie E Sans contact - 6 5
73002767
Partie E Sans contact - 6 20
73002768
Partie E + contacts mâles à souder 6 6 5
73002769
Partie E + contacts mâles à souder 6 6 20
73002770
Partie E + contacts femelles à souder 6 6 5
73002771
Partie E + contacts femelles à souder 6 6 20

Avantages

  • Traitement universel des inserts M23 via différentes unités de conditionnement Entièrement confectionné avec contacts à souder ou non occupé pour confection individuelle avec contacts à sertir ou à souder

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Mesure et contrôle
  • Construction d'appareils

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • selon IEC 61984 : 150 V

Tension de choc nominale

  • 4 kV

Courant nominal (A)

  • 18 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 4 mOhm

Contacts

  • Laiton plaqué or

Nombre de contacts

  • 6

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 1,0 - 2,5 mm²
  • Raccordement à souder : jusqu'à 2,5 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 100

Testé VDE

  • Certification du contrôle de production : VDE-REG. no C24 (selon EN 61984, SELV selon DIN VDE 0100-410 doit être garanti)
  • UL, numéro de dossier : E249137

Plage de température

  • -25°C à +125°C

  • Les inserts conviennent aussi bien pour les contacts mâles que pour les contacts femelles. Pour une liaison complète, vous avez besoin en même temps d'une partie P et d'une partie E. Partie P = rotation à gauche, partie E = rotation à droite
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.