Inserts 17 pôles D-Sub EPIC® SIGNAL M23

Inserts pour connecteurs circulaires M23

Inserts EPIC® M23 à 17 pôles pour contacts D-Sub sur bobine pour la gamme de connecteurs circulaires M23

  • Pour contacts Sub-D en bobine
  • pour production automatisée avec machine à sertir

Génie mécanique et industriel Energie éolienne Bonne résistance chimique Résistance mécanique Temps d'assemblage Robuste Différentes homologations

CE EAC

Numéro d'article Description Inserts Disposition des pôles Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Inserts 17 pôles, Partie E = rotation à droite (Vue de l'insertion dans le sens horaire)
44420128
Partie E Non occupé, pour contacts mâles Sub-D à sertir en bobine 17 5
44420129
Partie E Non occupé, pour contacts mâles Sub-D à sertir en bobine 17 20
44420130
Partie E Non occupé, pour contacts femelles Sub-D à sertir en bobine 17 5
44420131
Partie E Non occupé, pour contacts femelles Sub-D à sertir en bobine 17 20
44420133
P-Part Non occupé, pour contacts mâles Sub-D à sertir en bobine 17 20
44420134
P-Part Non occupé, pour contacts femelles Sub-D à sertir en bobine 17 5
44420135
P-Part Non occupé, pour contacts femelles Sub-D à sertir en bobine 17 20

Avantages

  • Confection efficace en utilisant les contacts de ruban Sub-D

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Mesure et contrôle
  • Construction d'appareils

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • selon IEC 61984 : 50 V

Tension de choc nominale

  • 0,8 kV

Courant nominal (A)

  • 4 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 4 mOhm

Contacts

  • Laiton partiellement plaqué or

Nombre de contacts

  • 17

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 0,08 - 0,56 mm²

Cycle d'application mécanique

  • 50

Plage de température

  • -25°C à +125°C

  • Les inserts conviennent aussi bien pour les contacts mâles que pour les contacts femelles. Pour une liaison complète, vous avez besoin en même temps d'une partie P et d'une partie E. Partie P = rotation à gauche, partie E = rotation à droite
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.