Inserts 12 pôles soudure PCB EPIC® SIGNAL M23

Inserts pour connecteurs circulaires M23

EPIC® Einsätze 12 voies pour circuits imprimés pour gamme de connecteurs circulaires M23

  • Avec broches à souder pour tableaux PCB
  • Uniquement pour les boîtiers de type A1, B1, B2

Génie mécanique et industriel Energie éolienne Bonne résistance chimique Résistance mécanique Temps d'assemblage Robuste Différentes homologations

CE

Numéro d'article Description Inserts Contacts inclus Disposition des pôles Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
Inserts 12 pôles, Partie P = rotation à gauche (Vue de l'insertion dans le sens antihoraire)
44420107
P-Part + contacts mâles à souder sur CI 12 12 5
44420108
P-Part + contacts femelles à souder sur CI 12 12 5
Inserts 12 pôles, Partie E = rotation à droite (Vue de l'insertion dans le sens horaire)
44420066
Partie E + contacts mâles à souder sur CI 12 12 5
44420106
Partie E + contacts femelles à souder sur CI 12 12 5

Avantages

  • Inserts avec broches à souder côté connexion pour soudage sur cartes à circuits imprimés. Idéal en combinaison avec boîtiers M23 de type B1/B2 pour montage arrière

Applications

  • Ingénierie industrielle
  • Mesure et contrôle
  • Construction d'appareils

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000438
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000438
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Insert de contact pour connecteurs industriels

Tension nominale (V)

  • selon IEC 61984 : 100 V

Tension de choc nominale

  • 1,5 kV

Courant nominal (A)

  • 7 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 4 mOhm

Contacts

  • Laiton plaqué or

Nombre de contacts

  • 13

Types de raccordement

  • Picots à souder Ø1,0 mm pour montage de circuits imprimés. Longueur de picot à partir du boîtier B1/B2 : 4 mm

Cycle d'application mécanique

  • 100

Plage de température

  • -25°C à +125°C

  • Les inserts conviennent aussi bien pour les contacts mâles que pour les contacts femelles. Pour une liaison complète, vous avez besoin en même temps d'une partie P et d'une partie E. Partie P = rotation à gauche, partie E = rotation à droite
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.