Kits EPIC® SIGNAL M23 8+1 pôles

CE VDE cRUus

Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande; ; Kits conditionnés avec composants adaptés

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Tension nominale (V)

Courant nominal (A)

Nombre de contacts
8 + 1

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 8+1P BLMS

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® M23 8+1 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm² (Ø ext. 2 mm pour contacts jusqu'à 2,5 mm²)
  • Partie P, rotation à gauche, dans le sens antihoraire (Vue de l'insertion)
  • Connecteur D6, plage de serrage 7,0 - 13,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009698
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 8+1E SLM

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® M23 8+1 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm² (Ø ext. 2 mm pour contacts jusqu'à 2,5 mm²)
  • Partie E, rotation droite, dans le sens horaire (Vue de l'insertion)
  • Embase encastrée A1, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009699
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 8+1E SLM

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® M23 8+1 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm² (Ø ext. 2 mm pour contacts jusqu'à 2,5 mm²)
  • Partie E, rotation droite, dans le sens horaire (Vue de l'insertion)
  • Prolongateur F6, plage de serrage 7,0 - 13,5mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009701
1