Kits EPIC® SIGNAL M23 17 pôles

CE VDE cRUus Testé VDE

Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande; Kits conditionnés avec composants adaptés

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)
50 V (contacts 1 mm)

Courant nominal (A)
7 A (contacts 1 mm)

Nombre de contacts
17

EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 17P BLMS

Caractéristiques

  • Insert femelle EPIC® M23 17 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm²
  • Partie P, rotation à gauche, dans le sens antihoraire (Vue de l'insertion)
  • Connecteur D6, plage de serrage 7,0 - 13,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009706
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® M23 17 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm²
  • Partie E, rotation droite, dans le sens horaire (Vue de l'insertion)
  • Embase encastrée A1, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009707
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 17E SLM (1)

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® M23 17 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm²
  • Partie E, rotation droite, dans le sens horaire (Vue de l'insertion)
  • Embase encastrée A3, coude rotatif, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
25009708
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 17E SLM

Caractéristiques

  • Insert mâle EPIC® M23 17 pôles à raccord à souder
  • Plage de section jusqu'à 1,0 mm²
  • Partie E, rotation droite, dans le sens horaire (Vue de l'insertion)
  • Prolongateur F6, plage de serrage 7,0 - 13,5mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009709
1