POWERLOCK BOX C*

Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

POWERLOCK BOX 660A version pour emplacement 19 pouces, sécurisé par l'appariement séquentiel et la possibilité de verrouiller le boîtier

Peut être verrouillé pour éviter toute déconnexion intempestive

Étanche à l'eau Fiabilité Robuste Décharge de traction optimale Large plage de serrage

VDE audited

Numéro d'article Description Type de fixation Disposition des pôles Unité de base Prix de base
POWERLOCK BOITIER, embase encastrée avec contacts (poste fileté M12)
Embase encastrée A1, drain
44420288
POWERLOCK BOITIER A1 C Ø 6,5 mm (4x) 4+PE
Type A1, drain, avec couvercle
44420289
POWERLOCK BOITIER A1 CD Ø 6,5 mm (4x) 4+PE
Type A6, source
44420284
POWERLOCK BOITIER A6 C Ø 6,5 mm (4x) 4+PE
Type A6, source, avec couvercle
44420285
POWERLOCK BOITIER A6 CD Ø 6,5 mm (4x) 4+PE

  • * Produit commercial, et non produit Lapp
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur circulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002635
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs ronds (connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 1000 V

Courant nominal (A)

  • Sertissage max. 660 A

Degré de pollution

  • 3

Contacts

  • Raccord à sertir : cuivre argenté

Nombre de contacts

  • 4 + PE

Types de raccordement

  • Raccord à sertir : 35 - 240 mm²

Indice de protection

  • IP 65 (verrouillé)

Cycle d'application mécanique

  • 500

Plage de température

  • -25°C ... +85°C

Avantages

  • Garantit la parfaite séquence de connexion et de déconnexion des connecteurs (PE, N, L1, L2, L3)
  • Codage de différentes couleurs pour éviter toute erreur de branchement
  • Protection des doigts IP 20
  • Micro-interrupteur intégré qui peut être connecté au circuit de freinage et d'alarme

Applications

  • Installations d'énergie alternative
  • Applications de puissance mobiles ou stationnaires
  • Pour le raccordement des moteurs, des transformateurs et des générateurs
  • Techniques scéniques

Particularités

  • Inclus : Contacts avec tige filetée M12
  • Connecteur pour micro-commutateur en option
  • Châssis de 19" avec hauteur de 2HE/2U

Boîtier

  • Couvercle d'étanchéité en option