POWERLOCK BOX S*
Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
POWERLOCK BOX 400A version pour emplacement 19 pouces
- Peut être verrouillé pour éviter toute déconnexion intempestive
- Made in Europe
Avantages
- Garantit la parfaite séquence de connexion et de déconnexion des connecteurs (PE, N, L1, L2, L3)
- Codage de différentes couleurs pour éviter toute erreur de branchement
- Protection des doigts IP 20
- Micro-interrupteur intégré qui peut être connecté au circuit de freinage et d'alarme
Applications
- Installations d'énergie alternative
- Applications de puissance mobiles ou stationnaires
- Pour le raccordement des moteurs, des transformateurs et des générateurs
- Techniques scéniques
Particularités
- Inclus : Contacts avec tige filetée M12
- Connecteur pour micro-commutateur en option
- Châssis de 19" avec hauteur de 2HE/2U
Boîtier
- Couvercle d'étanchéité en option
Classification ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur circulaire (connecteur industriel)
-
Classification ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID : EC002635
- ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs ronds (connecteurs industriels)
-
Tension nominale (V)
- 1000 V
-
Courant nominal (A)
- Vis à 400 A max.
-
Degré de pollution
- 3
-
Contacts
- Raccord à vis : laiton argenté
-
Nombre de contacts
- 4 + PE
-
Types de raccordement
- Raccordement à vis : 50 - 120 mm²
-
Indice de protection
- IP 65 (verrouillé)
-
Cycle d'application mécanique
- 500
-
Plage de température
- -20 °C ... +85 °C
-
- * Produit commercial, et non produit Lapp
- Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
- Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.