Base de panneau EPIC® POWER M12 630 V

Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance

Base de panneau d'alimentation EPIC® M12, 630V et 12A, connexion à vis 0,75-1,5 mm²

visser simplement le filetage métrique

Encombrement

cRUus

Numéro d'article Description Type de fixation Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
44423144
Encastré avec contacts mâles M20 1
44423145
Encastré avec contacts femelles M20 1
44423146
Encastré avec contacts mâles M16 (avec conducteurs 4xAWG16/0,2 m) 1
44423147
Encastré avec contacts femelles M16 (avec conducteurs 4xAWG16/0,2 m) 1

Avantages

  • Version M20 standard avec contacts à vis
  • Petit, version M16, avec brins prémontés
  • Contacts plaqués or hautes performances

Applications

  • Alimentation de petits appareils
  • pour les câbles monophasés ou triphasés sans N

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur circulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002635
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs ronds (connecteurs industriels)

Tension nominale (V)

  • 630 V

Tension de choc nominale

  • 6 kV

Courant nominal (A)

  • 12 A

Degré de pollution

  • 3

Résistance de passage

  • < 3 mOhm

Nombre de contacts

  • 3 + PE
  • Codage S

Types de raccordement

  • Raccord à vis : 0,75 - 1,5mm²
  • avec câble PP 0,2m, 4x1.5mm²

Indice de protection

  • IP 67

Cycle d'application mécanique

  • 100

Plage de température

  • Plage de température : -40°C à + 85°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.