24441263
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST
cable connector; Power M 23; Douille; Nombre de contacts: 5+PE; Plage de serrage (min./max.) : 8.5mm - 11mm
EPIC® POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 8.5-11
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
5 Pièce par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Verrouillage 70 % plus rapide
- Conception optimisée CEM
- Utilisation de sécurité dans les environnements de terrain avec classe de protection élevée
Application
- Ingénierie industrielle
- Servomoteurs et cordons servo confectionnés
- Ne convient pas au branchement avec des pièces conçues selon la norme EPIC POWER LS1 à forme de construction A1, A3, F6, F7, G4, G5