EPIC® LS1 Kits 8 pôles

CE cRUus Testé VDE

Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande; Kits conditionnés avec composants adaptés

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)

Courant nominal (A)

Nombre de contacts
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 3+PE+4, pour contacts femelles 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² et 0,14 - 1,0 mm² inclus
  • Connecteur D6, plage de serrage 7,5 - 15,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 3+PE+4, pour contacts mâles 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² et 0,14 - 1,0 mm² inclus
  • Embase encastrée A1, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 3+PE+4, pour contacts mâles 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² et 0,14 - 1,0 mm² inclus
  • Embase encastrée A3, coude rotatif, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 3+PE+4, pour contacts mâles 2 mm Ø + 1 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² et 0,14 - 1,0 mm² inclus
  • Prolongateur F6, plage de serrage 7,5 - 15,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009697
1