EPIC® LS1 Kits 6 pôles

CE cRUus Testé VDE

Kits conditionnés avec composants adaptés; Simplifie le processus de commande; Réduit les risques d'erreur à la commande

Caractéristiques techniques

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

Tension nominale (V)
630 V (contacts 2 mm)

Courant nominal (A)
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacts 2 mm)

Nombre de contacts
5 + PE

EPIC POWER LS1 KIT D6 5+PE K (1)
EPIC POWER LS1 KIT D6 5+PE K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 5+PE, pour contacts femelles 2 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² inclus
  • Connecteur D6, plage de serrage 7,5 - 15,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 5+PE, pour contacts mâles 2 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² inclus
  • Embase encastrée A1, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 5+PE, pour contacts mâles 2 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² inclus
  • Embase encastrée A3, coude rotatif, montage avant
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

Caractéristiques

  • Disposition des pôles 5+PE, pour contacts mâles 2 mm Ø
  • Contacts décolletés sertis 0,5 - 2,5 mm² inclus
  • Prolongateur F6, plage de serrage 7,5 - 15,5 mm
Numéro d'article Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
75009693
1